Indonesia - Bahasa

Philips LEDtube, T8, Ujung tunggal & Ujung ganda, 600 mm, 220-240 V, 10 W, 18W TL-D, 6500 K, 1100 lm, CRI 80, 50000 jam

COR LEDtube UniFit 600mm 10W 865 T8

Deskripsi Produk

LEDtube, T8, Ujung tunggal & Ujung ganda, 600 mm, 220-240 V, 10 W, LED alternative to 18W TL-D, 6500 K, 1100 lm, CRI 80, 50000 jam, 110 lm/W, G13, Kaca, 0 %, 600 mm, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Order code: 929004433808
Kode urutan lengkap: 872110314405800

Spesifikasi

Tutup-Dasar
G13
Nominal masa pakai
50.000 jam
Siklus Sakelar
200.000
Teknologi Pencahayaan
LEDtube

Unduhan

Visual

Product-Photographs-929004433808_EU
Beberapa aset - Visuals
Product-Diagrams-929004433808_EU
Beberapa aset - Visuals

Plugin perangkat lunak

IES
IES File - COR LEDtube UniFit 600mm 10W 865 T8 ies 12.3 kB

Lainnya

Deklarasi produk lingkungan
EPD_HUB-EPD-Philips-COR-LED-tube-UniFit-EM-Mains-T8-FAM-153322940-Ref-929004433708 pdf 1.1 MB