Philips CorePro, LEDtube, T5, Mains, 600 mm, 100-240 V, 8 W, 14W TL5 HE, 4000 K, 1050 lm, 30000 jam

CorePro LEDtube 600mm 8W840 G5 I APR

Deskripsi Produk

CorePro, LEDtube, T5, Mains, 600 mm, 100-240 V, 8 W, LED alternative to 14W TL5 HE, 4000 K, 1050 lm, 30000 jam, 131.00 lm/W, G5

Order code: 929001380708
Kode urutan lengkap: 871869673198700

Spesifikasi

Tutup-Dasar
G5
Nominal masa pakai
30.000 jam
Siklus Sakelar
50.000
Teknologi Pencahayaan
LEDtube

Unduhan

Selebaran

Selebaran produk
Localized commercial leaflet 929001380708 id_ID pdf 600.4 kB

Visual

Product-Photographs-929001380708_EU
Beberapa aset - Visuals
Product-Diagrams-929001380708_EU
Beberapa aset - Visuals

Plugin perangkat lunak

IES
IES File - CorePro LEDtube 600mm 8W840 G5 I APR ies 3.4 kB