Philips MasterConnect, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 4000 K, 345 lm, CRI 90, 25000 jam, Plastik

MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 940 36D

Deskripsi Produk

MasterConnect, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 4000 K, 345 lm, CRI 90, 25000 jam, Plastik, 73 lm/W, EEL F, PF 0.7, 100 mm, RG1, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.5

Order code: 929002253902
Kode urutan lengkap: 871869969396100

Spesifikasi

Tutup-Dasar
GU10
Nominal masa pakai
25.000 jam
Siklus Sakelar
50.000
Teknologi Pencahayaan
LEDspot
Referensi pengukuran fluks
Narrow Cone
Periode garansi
5 tahun

Unduhan

Selebaran

Selebaran produk
Localized commercial leaflet 929002253902 id_ID pdf 283.7 kB

Brosur

Petunjuk pemasangan
Installation Instructions pdf 1.1 MB

Visual

Product-Photographs-929002253902_EU
Beberapa aset - Visuals
Product-Diagrams-929002253902_EU
Beberapa aset - Visuals

Plugin perangkat lunak

IES
IES File - MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 940 36D IES 14.8 kB

Lainnya

Deklarasi produk lingkungan
EPD-Philips-MasterConnect-LEDspot-GU10-COMF-7538114-Ref-929002253802 pdf 658.5 kB