Indonesia - Bahasa

Philips MASTER, LED Highbay, Highbay, EM/Mains, 110-277 V, 140 W, HPI 400W, E40, 6500 K, 20000 lm, CRI 80, 50000 jam

TForce HB 140W E40 865 WB GM

Deskripsi Produk

MASTER, LED Highbay, Highbay, EM/Mains, 110-277 V, 140 W, LED alternative to HPI 400W, E40, 6500 K, 20000 lm, CRI 80, 50000 jam, 115 lm/W, EEL D, PF 0.9, Plastik, RG1, IP40, SVM 0.4, PstLM 1

Order code: 929002281908
Kode urutan lengkap: 871869973276900

Spesifikasi

Tutup-Dasar
E40
Nominal masa pakai
50.000 jam
Siklus Sakelar
50.000
Teknologi Pencahayaan
LED Highbay
Referensi pengukuran fluks
Wide Cone
Periode garansi
5 tahun

Unduhan

Selebaran

Selebaran produk
Localized commercial leaflet 929002281908 id_ID pdf 596.4 kB

Brosur

Petunjuk pemasangan
Installation Instructions pdf 978.6 kB

Visual

Product-Photographs-929002281908_EU
Beberapa aset - Visuals
Product-Diagrams-929002281908_EU
Beberapa aset - Visuals

Plugin perangkat lunak

IES
IES File - TForce HB 140W E40 865 WB GM IES 3.5 kB
IES
IES File - TForce HB 140W E40 865 WB GM ies 3.5 kB

Lainnya

Deklarasi produk lingkungan
EPD-Philips-TrueForce-LED-Industrial-and-retail-Mains-(Highbay-–-HPI-SON-HPL)-COMF-7165398-Ref-929002281908 pdf 701.5 kB