Philips CorePro, LED SON-T, Bentuk T, Hanya listrik utama, 26 W, 70, E27, 3000 K, 4200 lm, CRI 70, 25000 jam

TForce Core LED road 26W 730 E27 MV

Deskripsi Produk

CorePro, LED SON-T, Bentuk T, Hanya listrik utama, 26 W, LED alternative to 70, E27, 3000 K, 4200 lm, CRI 70, 25000 jam, 161.00 lm/W, EEL C, PF 0.9, Kaca, RG1, IP65, SVM 4, PstLM 1

Order code: 929002485002
Kode urutan lengkap: 871951431629400

Spesifikasi

Tutup-Dasar
E27
Nominal masa pakai
25.000 jam
Siklus Sakelar
15.000
Teknologi Pencahayaan
LED SON-T
Referensi pengukuran fluks
Sphere
Periode garansi
3 tahun

Unduhan

Selebaran

Teks halus
Tender text - TForce Core LED road 26W 730 E27 MV txt 2.9 kB
Selebaran produk
Localized commercial leaflet 929002485002 id_ID pdf 567.1 kB

Brosur

Pernyataan Kepatuhan
Declaration of conformity - TForce Core LED road 26W 730 E27 MV pdf 656.8 kB
Petunjuk pemasangan
Installation instructions pdf 387.2 kB

Visual

Product-Photographs-929002485002_EU
Beberapa aset - Visuals
Product-Diagrams-929002485002_EU
Beberapa aset - Visuals

Plugin perangkat lunak

IES
IES File - TForce Core LED road 26W 730 E27 MV IES 30.8 kB

Lainnya

Deklarasi produk lingkungan
EPD-Philips-TForce-Core-LED-Road-COMF-8852552-Ref-929003731002 pdf 738.2 kB