Indonesia - Bahasa

Philips LED HPI, Bentuk T T140, Hanya listrik utama, 110-240 V, 60 W, CFL-i 125W, HID 100W, E40, 6500 K, 7000 lm, 25000 jam

TForce Core HB MV ND 60W E40 865 GEN3

Deskripsi Produk

LED HPI, Bentuk T T140, Hanya listrik utama, 110-240 V, 60 W, LED alternative to CFL-i 125W, HID 100W, E40, 6500 K, 7000 lm, 25000 jam, 116 lm/W, RG1

Order code: 929002409618
Kode urutan lengkap: 871951427022000

Spesifikasi

Tutup-Dasar
E40
Nominal masa pakai
25.000 jam
Siklus Sakelar
50.000
Teknologi Pencahayaan
LED HPI
Periode garansi
1 tahun

Unduhan

Selebaran

Selebaran produk
Localized commercial leaflet 929002409618 id_ID pdf 574.6 kB

Brosur

Pernyataan Kepatuhan
Declaration of conformity - TForce Core HB MV ND 60W E40 865 GEN3 pdf 620.4 kB

Visual

Product-Photographs-929002409618_EU
Beberapa aset - Visuals
Product-Diagrams-929002409618_EU
Beberapa aset - Visuals

Plugin perangkat lunak

IES
IES File - TForce Core HB MV ND 60W E40 865 GEN3 ies 11.5 kB

Lainnya

Deklarasi produk lingkungan
EPD-Philips-TrueForce-LED-Highbay-COMF-7165405-Ref-929002409918 pdf 681.2 kB