Katalog resmi produk pencahayaan Philips kini memiliki halaman baru!
Sebagai produsen produk pencahayaan Philips, Signify.com merupakan rumah baru dari katalog produk pencahayaan Philips, juga Dynalite dan merek-merek Signify lainnya.
CorePro, LED HPL, Oval, Hanya listrik utama, 18 W, LED alternative to HPL 80W, SON 50W, E27, 3000 K, 3000 lm, CRI 80, 25000 jam, 166 lm/W, EEL C, PF 0.5, Kaca, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1
Order code: 929002349902
Kode urutan lengkap: 871869975029900
Spesifikasi
Tutup-Dasar
E27
Nominal masa pakai
25.000 jam
Siklus Sakelar
50.000
Teknologi Pencahayaan
LED HPL
Referensi pengukuran fluks
Sphere
Periode garansi
3 tahun
Kode Warna
830 [CCT of 3000K]
Sudut Cahaya (Nom)
300 °
Flux Cahaya
3.000 lm
Penandaan Warna
Putih (WH)
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)
3000 K
Daya Penerangan (terukur) (Nom)
166 lm/W
Konsistensi Warna
<6
Indeks renderasi warna (CRI)
80
LLMF di Akhir Masa Pakai Nominal (Nom)
70 %
Keamanan fotobiologis menurut EN 62471
RG1
Frekuensi Garis
50 to 60 Hz
Frekuensi Input
50 hingga 60 Hz
Konsumsi Daya
18 W
Arus Lampu (Nom)
127 mA
Waktu Mulai (Nom)
0,5 s
Waktu pemanasan hingga 60% cahaya
0.5 s
Faktor Daya (Fraksi)
0.5
Tegangan (Nom)
220-240 V
Lonjakan arus pada sumber listrik
5.9
Jumlah lampu maks. pada MCB B tipe 10A - Listrik
48
Jumlah lampu maks. pada MCB B tipe 10A – ballast EM tanpa Kapasitor Kompensasi.
-
Jumlah lampu maks. pada MCB B tipe 10A – ballast EM dengan Kapasitor Kompensasi.
-
Jumlah lampu maks. pada MCB B tipe 16A - Listrik
77
Jumlah lampu maks. pada MCB B tipe 16A – ballast EM tanpa Kapasitor Kompensasi.
-
Jumlah lampu maks. pada MCB B tipe 16A – ballast EM dengan Kapasitor Kompensasi.
-
Watt yang Setara (khusus HID LED)
HPL 80W, SON 50W
Kompatibilitas Pemberat
Hanya listrik utama
T-Case Maksimum (Nom)
43,2 °C
Dapat diredupkan
Tidak
Lapisan bohlam
Suram
Material Bohlam
Kaca
Bentuk Bohlam
Oval
Berat Bersih (Bagian)
0,130 kg
Kelas Efisiensi Energi
C
Produk Hemat energi
Ya
Penggunaan Energi kWh/1000 h
18 kWh
Nomor Registrasi EPREL
403620
Tanda CE
Ya
Sesuai EU RoHS
Ya
Nilai Kedip (PstLM) - Nilai Kedip sesuai EN 61000-3-3