Philips MASTERColour CDM-R111 Elite

Desain trendi dan berkilau sempurna

Produk

Informasi rangkaian produk

Deskripsi

MASTERColour CDM-R111 Elite menggabungkan tampilan trendi dari lampu halogen reflektor aluminium 111 mm dengan cahaya putih bersih MASTERColour CDM yang memiliki efisiensi energi tinggi dan masa pakai lama.

Manfaat

  • Cahaya berkilau putih jernih

  • Pemasangan yang mudah

Fitur

  • Daya penerangan lampu tinggi

  • Masa pakai lampu lebih lama dibandingkan dengan lampu pijar dan lampu halogen

Penggunaan

  • Penerangan aksen dan dekoratif: menampilkan lampu dengan efek berkilau, teatrikal, bahkan di lingkungan dengan tingkat cahaya latar belakang yang sangat tinggi seperti jendela toko.
  • Penerangan umum: di lampu redup, atmosfer yang hangat dan nyaman dapat diciptakan

Peringatan & Keselamatan

  • Alat kontrol harus mencakup perlindungan akhir masa pakai (IEC61167, IEC 62035)

  • Hanya gunakan dengan alat kontrol elektronik. Lampu 35W/930 juga dapat menggunakan alat elektromagnetik.

Unduhan

Selebaran

Selebaran rangkaian produk
Localized commercial leaflet MASTERColour CDM-R111 Elite id_ID pdf 230.8 kB

Visual

Family-Photographs-MASTERColour CDM-R111 Elite
Beberapa aset - Visuals