Philips Kontrol DMX dan Aksesori ZXP399, Hitam

Deskripsi Produk

Philips Kontrol DMX dan Aksesori ZXP399, Hitam

Order code: 911401742412
Kode urutan lengkap: 871951494525800

Spesifikasi

Panjang keseluruhan
37,1 mm
Lebar keseluruhan
17 mm
Tinggi keseluruhan
17 mm
Dimensi (Panjang x Tinggi x Lebar)
17 x 17 x 37 mm
Aksesori warna
Hitam
Berat Bersih (Bagian)
0,160 kg

Unduhan

Selebaran

Selebaran produk
Localized commercial leaflet 911401742412 id_ID pdf 156.6 kB

Visual

Product-Photographs-911401742412_EU
Beberapa aset - Visuals