Indonesia - Bahasa

Philips Kontrol DMX dan Aksesori ZXP399

Kontrol DMX dan Aksesori Kabel Pencahayaan Arsitektur

Produk

ZXP399 Lead 4P DMX cable 2m (10 pcs)
ZXP399 Lead 4P DMX cable 2m (10 pcs)
911401742332
ZXP399 Jump 4P DMX cable 2m (10 pcs)
ZXP399 Jump 4P DMX cable 2m (10 pcs)
911401742342
ZXP399 Lead 5P DC/DMX cable 2m (10 pcs)
ZXP399 Lead 5P DC/DMX cable 2m (10 pcs)
911401742352
ZXP399 Jump 5P DC/DMX cable 2m (10 pcs)
ZXP399 Jump 5P DC/DMX cable 2m (10 pcs)
911401742362
ZXP399 Y-connect kit 5P DC/DMX (10 pcs)
ZXP399 Y-connect kit 5P DC/DMX (10 pcs)
911401742372
ZXP399 Lead 2P DC cable 2m (10 pcs)
ZXP399 Lead 2P DC cable 2m (10 pcs)
911401742382
ZXP399 Jump 2P DC cable 2m (10 pcs)
ZXP399 Jump 2P DC cable 2m (10 pcs)
911401742392
ZXP399 endcap male connector (20 pcs)
ZXP399 endcap male connector (20 pcs)
911401742402

Informasi rangkaian produk

Deskripsi

Kontrol DMX ZXP399 dan Aksesori Pengkabelan akan digunakan dengan lampu pencahayaan arsitektural dan fasad kami (UniFlood C, M dan G, UniStrip G4, UniEdge, UniDot G2, UniString, dan UniBar). Kontrol DMX termasuk pengontrol utama, pengontrol yang berdiri sendiri, sub-kontroler, penguat DMX dan perangkat pengalamatan DMX. Pengontrol Utama: Komputer industri yang dapat mengontrol hingga 6000 universe DMX. Pengontrol Terpisah: Sesuai untuk aplikasi menengah hingga 700 universe DMX. Aksesori kabel mencakup kabel leader dan jumper dengan konektor IP67 jantan dan betina serta tutup ujung. Perangkat Alamat: Perangkat genggam yang dapat menulis alamat DMX ke run keseluruhan di lokasi dengan cepat. Ampli DMX: Repeater ringkas, IP65, dan daya rendah yang dapat memperkuat sinyal DMX hingga 100 meter.

Penggunaan

  • Jembatan, Monumen, Fasad
  • Lanskap
  • Taman dan Plaza

Unduhan

Selebaran

Selebaran rangkaian produk
Localized commercial leaflet Kontrol DMX dan Aksesori ZXP399 id_ID pdf 1.7 MB

Visual

Family-Photographs-Kontrol DMX dan Aksesori ZXP399
Beberapa aset - Visuals