Philips ZXP399 DMX-szabályzóelemek és tartozékok

DMX-szabályzóelemek és kábelezési tartozékok építészeti világításhoz

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

A ZXP399 DMX-szabályzóelemek és kábelezési tartozékok építészeti és homlokzatvilágítási lámpatestekkel (UniFlood C, M and G, UniStrip G4, UniEdge, UniDot G2, UniString és UniBar) használhatók. A DMX-szabályzóelemek: fő szabályzó, különálló szabályzó, alszabályzók, DMX-erősítő és DMX-címzőeszköz. Fő szabályzó: egy ipari számítógép, amely akár 6000 db DMX-környezetet tud vezérelni. Különálló szabályzó: közepes méretű, legfeljebb 700 DMX-környezetet tartalmazó rendszerekhez. Kábelezési tartozékok: fő- és összekötő kábelek IP67-csatlakozódugókkal és -aljzatokkal, valamint végzáró kupakokkal. Címzőeszköz: egy kézi eszköz, amely a helyszínen percek alatt DMX-címeket tud kiosztani a teljes futtatásra. DMX-erősítő: kisméretű, IP65-csatlakozós, alacsony áramerősségű jelismétlő, amely 100 méterig tudja erősíteni a DMX-jeleket.

Előnyök

    Alkalmazási területek

    • Hidak, emlékművek és homlokzatok
    • Tájkertek
    • Parkok és terek

    Letöltések