Termékek
| Termék | Összehasonlítás | |
|---|---|---|
SES LCM1060 Occ PIR WH65736999 | ||
LRM1070/00 SENSR MOV DET ST73138499 | ||
LRM1080/00 SENSR MOV DET ST IR73140799 | ||
LRH1070/00 SENSR SURFACE BOX73143899 |
Információk a termékcsaládokról
Leírás
Az OccuSwitch egy mozgásérzékelő, amely beépített kapcsolóval rendelkezik. Képes kikapcsolni a világítást egy adott helyiségben, illetve területen, ha ott senki sem tartózkodik, így akár 30%-kal csökkentheti az áramfogyasztást. Az OccuSwitch akár 6 A áramerősséget is képes ki-, illetve bekapcsolni, továbbá ellátni 20–25 m<sup>2</sup>-es terület felügyeletét. Leválasztható tápcsatlakozó teszi egyszerűvé a kiépítést, illetve az OccuSwitch mennyezethez rögzítését. Külön Wieland-kábel kapható az egyszerű, gyors és problémamentes felszereléshez.
Előnyök
Akár 30%-os energiamegtakarítás és jó megtérülés
Szinte bármilyen lámpa- és világítótest-típussal használható
Jellemzők
Az OccuSwitch intelligens időzítője 10 perccel meghosszabbítja a késleltetési időt, ha a kikapcsolás után rövid időn belül mozgást észlel – feltételezi, hogy a terület továbbra is használatban van, miközben a mozgás minimális
Az OccuSwitch visszahúzható takarólemezzel is rendelkezik, amelynek segítségével kitakarhatók az általa felügyelt részek melletti területek (pl. folyosók)