Signify Signify Interact mennyezetre szerelhető érzékelők
Egyszerű, hatékony, intelligens világítás mindenki számára.
Termékek
| Termék | Összehasonlítás | |
|---|---|---|
OCC 0100A/02 BP Sensor WH26056600 | ||
OCC 0101A/02 DL BP Sensor WH26059700 | ||
MPS3100/05 OCC-DL IA WH 8M32146500 | ||
MPS3221/05 OCC-DL IA DALI WH 12M A06795100 | ||
MPS3231/05 OCC-DL IA DALI WH 16M A06798200 | ||
MPS3211/05 OCC-DL IA DALI WH 6M A06801900 | ||
SA3000/05 Rec Mnt MPS3xxx10326000 |
7 tétel
Információk a termékcsaládokról
Leírás
Az Interact Ready mennyezetre szerelhető vezeték nélküli érzékelőkkel könnyedén bővítheti intelligens világítási rendszerét. Helyezze az érzékelőket oda, ahol szüksége van rájuk a teljes lefedettség érdekében. Vezéreljen egy egész csoport Interact csatlakoztatott lámpatestet és eszközt egyetlen, mennyezetre szerelt érzékelővel, vagy csoportosítsa őket más Interact Ready érzékelőkkel a tökéletes vezérlési rugalmasság érdekében. Az Interact alkalmazás egyszerűvé teszi a zónázást és az újrazónázást, vezetékezési korlátozások nélkül. És az eredmény? Lenyűgöző energiamegtakarítás és kivételes vezérlési rugalmasság.