Magyarország - Magyar

Signify Dynalite Dynalite terhelésszabályozók

A terhelésszabályozók végzik a nehéz munkát a vezérlőrendszerben

Termékek

DMBC110

DMBC110

50636400
DDRC810DT-GL

DDRC810DT-GL

00688700
DMRC210

DMRC210

50688300
DDLEDC605GL

DDLEDC605GL

51646200
DDBC320-DALI

DDBC320-DALI

89210700
DDMIDC8

DDMIDC8

50784200
DDRC1220FR-GL

DDRC1220FR-GL

88795000
DDMC802

DDMC802

88800100

Információk a termékcsaládokról

Leírás

A terhelésszabályozók utasításokat kapnak a hálózatról, és szükség szerint módosítják a szabályozott kimeneteiket. Minden olyan elemet tartalmaznak – tápegységet, hálózati portokat, kimeneti áramköröket és a mikroprocesszor-kezelést –, amely a felelősségi körükbe tartozó világítási csoportok működtetéséhez szükséges. Minden csatorna elnevezési információ, csatorna címzése, terület címzése és csatorna jelenetszintje a terhelésvezérlő memóriájában tárolódik. A Dynalite széles választékban kínál terhelésszabályozókat, amelyek keverhetők és illeszthetők a különféle projektkövetelmények és több lámpatesttípus támogatásához. A terhelésszabályozó termékcsalád különböző típusú kimeneti áramköröket kínál kapcsoláshoz, felfutó/lefutó él fényerő-szabályozáshoz, PWM fényerő-szabályozáshoz, DALI-hoz és 0-10 V-os vezérléshez. A vezérlők 2–20 A közötti csatornakapacitást biztosítanak, valamint fali vagy DIN-sínre szerelhető változatban is elérhetők.

Előnyök

    Alkalmazási területek

    • Ipari
    • Oktatás
    • Egészségügy
    • Üzletek
    • Vendéglátás

    Letöltések