Magyarország - Magyar

Dynalite relé vezérlők

A világításvezérlés egyik legnépszerűbb formájaként a relés vezérlők a legnagyobb hatással lehetnek az energiagazdálkodásra.

Termékek

Termék Összehasonlítás
DDRC810DT-GL

DDRC810DT-GL

00688700
DMRC210

DMRC210

50688300
DDRC1220FR-GL

DDRC1220FR-GL

88795000
DDRC420FR

DDRC420FR

88811700
DDRC-GRMS-E

DDRC-GRMS-E

88874200

Információk a termékcsaládokról

Leírás

A Dynalite relévezérlők a világítási terhelések nagy bekapcsolási áramának kezelésére készültek. A terhelésvezérlőkhöz hasonlóan ezek is a hálózaton keresztül kapják az utasításokat, és bármilyen típusú beltéri áramkör kapcsolására használhatók, például világításkapcsolásra, konnektorterhelés-kapcsolásra, redőny- és függönymotorok vezérlésére, vagy nagy teljesítményű kapcsoláshoz szükséges kontaktorok vezérlésére. A Dynalite megoldása relévezérlők széles választékát kínálja, különféle áramkörszámokkal és méretekkel, amelyek önállóan vagy egy rendszer részeként is működhetnek, így bármilyen projektkövetelményt kielégítenek. Minden eszköz több mint 170 előre beállított értéket képes tárolni, lehetővé téve az összetett kapcsolási logika előhívását egyszerű hálózati üzenetekből. Mivel a szükséges előre beállított forgatókönyvek minden egyes reléeszközön belül tárolódnak, az üzembe helyezési folyamat és a hálózati üzenetek leegyszerűsödnek.

Előnyök

    Alkalmazási területek

    • Iroda
    • Ipari
    • Oktatás
    • Egészségügy
    • Üzletek
    • Vendéglátás

    Letöltések