Signify Dynalite Dynalite relé vezérlők
A világításvezérlés egyik legnépszerűbb formájaként a relés vezérlők a legnagyobb hatással lehetnek az energiagazdálkodásra.
Termékek
| Termék | Összehasonlítás | |
|---|---|---|
DDRC810DT-GL00688700 | ||
DMRC21050688300 | ||
DDRC1220FR-GL88795000 | ||
DDRC420FR88811700 | ||
DDRC-GRMS-E88874200 |
Információk a termékcsaládokról
Leírás
A Dynalite relévezérlők a világítási terhelések nagy bekapcsolási áramának kezelésére készültek. A terhelésvezérlőkhöz hasonlóan ezek is a hálózaton keresztül kapják az utasításokat, és bármilyen típusú beltéri áramkör kapcsolására használhatók, például világításkapcsolásra, konnektorterhelés-kapcsolásra, redőny- és függönymotorok vezérlésére, vagy nagy teljesítményű kapcsoláshoz szükséges kontaktorok vezérlésére. A Dynalite megoldása relévezérlők széles választékát kínálja, különféle áramkörszámokkal és méretekkel, amelyek önállóan vagy egy rendszer részeként is működhetnek, így bármilyen projektkövetelményt kielégítenek. Minden eszköz több mint 170 előre beállított értéket képes tárolni, lehetővé téve az összetett kapcsolási logika előhívását egyszerű hálózati üzenetekből. Mivel a szükséges előre beállított forgatókönyvek minden egyes reléeszközön belül tárolódnak, az üzembe helyezési folyamat és a hálózati üzenetek leegyszerűsödnek.