Signify Dynalite Dynalite Multipurpose Controllers
Kifinomult, mégis egyszerű, energiatakarékos világításszabályozási megoldások
Termékek
| Termék | Összehasonlítás | |
|---|---|---|
DDMC80288800100 | ||
DGTM10488772100 | ||
DGLM105 V288774500 | ||
DGLM20288775200 | ||
DGLM40288776900 | ||
DGRM204 V288777600 | ||
DGBM200 V288778300 |
Információk a termékcsaládokról
Leírás
Az egyes projekteken belül számos különböző világítási terhelési típusra lehet szükség a kívánt eredmény eléréséhez. A terhelési típusok mindegyike eltérő típusú vezérlést igényelhet. A többcélú szabályozóeszközökből álló Dynalite termékcsalád tagjai különböző kimeneti modulok használatával teszik lehetővé a kimenettípusok testreszabását. DIN-sínes többcélú szabályozóeszköz használata esetén az egyes áramkörökhöz egy adott típusú vezérlés választható: relé, felfutó éllel vezérelt szabályozó, lefutó éllel vezérelt szabályozó, vezérlőszabályozás, szabályozás gyárilag programozott funkciókkal, ventilátorvezérlés és redőny-/árnyékolóvezérlés. Az egyes eszközöket bármilyen kombinációban használva több terheléstípus vezérlése lehetséges. Ez egyszerűsíti a felszerelést, és megelőzi a használaton kívüli áramkörök kapacitásának pazarlását.
Előnyök
A szabályzók támogatják az elosztott intelligencia alkalmazását, ezért minden eszköz előre programozott processzorral rendelkezik, és önálló szabályzóegységként képes működni
Egyes eszközök gyárilag programozott funkciókkal rendelkeznek, amelyek átkonfigurálhatók