Philips Dynalite Dynalite terhelésszabályozók
A terhelésszabályozók végzik a nehéz munkát a vezérlőrendszerben
Termékek
| Termék | Összehasonlítás | |
|---|---|---|
DMBC11050636400 | ||
DDLEDC605GL51646200 | ||
DDMC80288800100 | ||
DDBC12088704200 |
Információk a termékcsaládokról
Leírás
A terhelésszabályozók utasításokat kapnak a hálózatról, és szükség szerint módosítják a szabályozott kimeneteiket. Minden olyan elemet tartalmaznak – tápegységet, hálózati portokat, kimeneti áramköröket és a mikroprocesszor-kezelést –, amely a felelősségi körükbe tartozó világítási csoportok működtetéséhez szükséges. Minden csatorna elnevezési információ, csatorna címzése, terület címzése és csatorna jelenetszintje a terhelésvezérlő memóriájában tárolódik. A Dynalite széles választékban kínál terhelésszabályozókat, amelyek keverhetők és illeszthetők a különféle projektkövetelmények és több lámpatesttípus támogatásához. A terhelésszabályozó termékcsalád különböző típusú kimeneti áramköröket kínál kapcsoláshoz, felfutó/lefutó él fényerő-szabályozáshoz, PWM fényerő-szabályozáshoz, DALI-hoz és 0-10 V-os vezérléshez. A vezérlők 2–20 A közötti csatornakapacitást biztosítanak, valamint fali vagy DIN-sínre szerelhető változatban is elérhetők.