Dynalite Multipurpose Controllers

Kifinomult, mégis egyszerű, energiatakarékos világításszabályozási megoldások

Use the configure now button to customize your luminaire or choose one of the pre-configured products below

Termékek

Termék Összehasonlítás
DDMC802

DDMC802

88800100
DGTM104

DGTM104

88772100
DGLM105 V2

DGLM105 V2

88774500
DGLM202

DGLM202

88775200
DGLM402

DGLM402

88776900
DGRM204 V2

DGRM204 V2

88777600
DGBM200 V2

DGBM200 V2

88778300

Információk a termékcsaládokról

Leírás

Az egyes projekteken belül számos különböző világítási terhelési típusra lehet szükség a kívánt eredmény eléréséhez. A terhelési típusok mindegyike eltérő típusú vezérlést igényelhet. A többcélú szabályozóeszközökből álló Dynalite termékcsalád tagjai különböző kimeneti modulok használatával teszik lehetővé a kimenettípusok testreszabását. DIN-sínes többcélú szabályozóeszköz használata esetén az egyes áramkörökhöz egy adott típusú vezérlés választható: relé, felfutó éllel vezérelt szabályozó, lefutó éllel vezérelt szabályozó, vezérlőszabályozás, szabályozás gyárilag programozott funkciókkal, ventilátorvezérlés és redőny-/árnyékolóvezérlés. Az egyes eszközöket bármilyen kombinációban használva több terheléstípus vezérlése lehetséges. Ez egyszerűsíti a felszerelést, és megelőzi a használaton kívüli áramkörök kapacitásának pazarlását.

Előnyök

  • A szabályzók támogatják az elosztott intelligencia alkalmazását, ezért minden eszköz előre programozott processzorral rendelkezik, és önálló szabályzóegységként képes működni

  • Egyes eszközök gyárilag programozott funkciókkal rendelkeznek, amelyek átkonfigurálhatók

Alkalmazási területek

  • Kereskedelem és vendéglátóipar, irodák és ipari létesítmények
  • Nyilvános helyek, stadionok és többcélú rendezvényközpontok
  • Lakóövezetek

Letöltések