Magyarország - Magyar

Philips MASTER, LEDspot, MR16, 35 W, GU5.3, 3000 K, 440 lm, CRI 97, 40000 h, Műanyag

MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 36D

Termékleírás

MASTER, LEDspot, MR16, 35 W, GU5.3, 3000 K, 440 lm, CRI 97, 40000 h, Műanyag, 65 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20

Rendelési kód: 929003079502
Teljes rendelési kód: 871951435861400

Műszaki adatok

  • Fejelés - foglalat
    GU5.3
  • Névleges élettartam
    40 000 h
  • Kapcsolási ciklus
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDspot
  • Fényárammérési referencia
    Narrow Cone
  • Jótállási idő
    5 év

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929003079502 pdf 67.4 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 164.0 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929003079502 hu_HU pdf 853.0 kB

Látvány

Product-Photographs-929003079502_EU
Több eszköz
Product-Diagrams-929003079502_EU
Több eszköz

Szoftverbővítmények

IES
IES File - MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 36D IES 1.4 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-MASTER-LEDspot-ExpertColor-LV-COMF-6568932-Ref-929003076808 pdf 733.9 kB