Magyarország - Magyar

Philips CorePro, LEDspot, R50, 60 W, E14, 2700 K, 320 lm, CRI 80, 15000 h, Üveg

CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D

Termékleírás

CorePro, LEDspot, R50, 60 W, E14, 2700 K, 320 lm, CRI 80, 15000 h, Üveg, 74.00 lm/W, EEL F, PF 0.7, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 929001891202
Teljes rendelési kód: 871869681177100

Műszaki adatok

  • Fejelés - foglalat
    E14
  • Névleges élettartam
    15 000 h
  • Kapcsolási ciklus
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDspot
  • Fényárammérési referencia
    Narrow Cone
  • Jótállási idő
    2 év

Letöltések