Magyarország - Magyar

Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 3000 K, 4000 K, 360 lm, CRI 80, 15000 h, Műanyag

CorePro LEDspot 4.8-50W GU10 3CCT 36DDIM

Termékleírás

CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 3000 K, 4000 K, 360 lm, CRI 80, 15000 h, Műanyag, 75 lm/W, EEL F, PF 0.65, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 929004221002
Teljes rendelési kód: 872016936969600

Műszaki adatok

  • Fejelés - foglalat
    GU10
  • Névleges élettartam
    15 000 h
  • Kapcsolási ciklus
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDspot
  • Fényárammérési referencia
    Narrow Cone
  • Jótállási idő
    2 év

Letöltések

Család

Termék