Magyarország - Magyar

Philips CorePro, LED, PL-T, HF, 127 mm, 9 W, 26W PL-T, 4000 K, 1100 lm, CRI 82, 30000 h

CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3

Termékleírás

CorePro, LED, PL-T, HF, 127 mm, 9 W, LED alternative to 26W PL-T, 4000 K, 1100 lm, CRI 82, 30000 h, 122 lm/W, EEL E, GX24Q-3 Rotatable end-cap, Műanyag, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Rendelési kód: 929003576602
Teljes rendelési kód: 871951448782600

Műszaki adatok

  • Fejelés - foglalat
    GX24Q-3 Rotatable end-cap
  • Névleges élettartam
    30 000 h
  • Kapcsolási ciklus
    200 000
  • Lighting Technology
    LED
  • Fényárammérési referencia
    Sphere
  • Jótállási idő
    3 év

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929003576602 pdf 68.1 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 252.0 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929003576602 hu_HU pdf 853.5 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation Instructions pdf 742.1 kB

Látvány

Product-Photographs-929003576602_EU
Több eszköz
Product-Diagrams-929003576602_EU
Több eszköz

Szoftverbővítmények

IES
IES File - CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3 IES 21.2 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-CorePro-LED-PLT-4P-COMF-9403308-Ref-929003576802 pdf 687.7 kB