Magyarország - Magyar

Philips CorePro, LED, PL-T, HF, 103 mm, 6.5 W, 18W PL-T, 3000 K, 720 lm, CRI 82, 30000 h

CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2

Termékleírás

CorePro, LED, PL-T, HF, 103 mm, 6.5 W, LED alternative to 18W PL-T, 3000 K, 720 lm, CRI 82, 30000 h, 110 lm/W, EEL F, GX24Q-2 Rotatable end-cap, Műanyag, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Rendelési kód: 929003576302
Teljes rendelési kód: 871951448776500

Műszaki adatok

  • Fejelés - foglalat
    GX24Q-2 Rotatable end-cap
  • Névleges élettartam
    30 000 h
  • Kapcsolási ciklus
    200 000
  • Lighting Technology
    LED
  • Fényárammérési referencia
    Sphere
  • Jótállási idő
    3 év

Letöltések

Család

Termék