Magyarország - Magyar

Philips CorePro, LED, PL-L, Hálózat, 410 mm, 18 W, 36W PL-L, 4000 K, 2300 lm, CRI 80, 30000 h

CorePro LED Urban PLL Mains 18W 840

Termékleírás

CorePro, LED, PL-L, Hálózat, 410 mm, 18 W, LED alternative to 36W PL-L, 4000 K, 2300 lm, CRI 80, 30000 h, 127 lm/W, EEL E, 2G11, Műanyag, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 929003758502
Teljes rendelési kód: 872016928722800

Műszaki adatok

  • Fejelés - foglalat
    2G11
  • Névleges élettartam
    30 000 h
  • Kapcsolási ciklus
    200 000
  • Lighting Technology
    LED
  • Fényárammérési referencia
    Sphere
  • Jótállási idő
    3 év

Letöltések

Család

Termék