Magyarország - Magyar

Philips CorePro, LED, PL-L, Hálózat, 315 mm, 13 W, 24W PL-L, 3000 K, 1520 lm, CRI 80, 30000 h

CorePro LED Urban PLL Mains 13W 830

Termékleírás

CorePro, LED, PL-L, Hálózat, 315 mm, 13 W, LED alternative to 24W PL-L, 3000 K, 1520 lm, CRI 80, 30000 h, 116 lm/W, EEL E, 2G11, Műanyag, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 929003758202
Teljes rendelési kód: 872016928716700

Műszaki adatok

  • Fejelés - foglalat
    2G11
  • Névleges élettartam
    30 000 h
  • Kapcsolási ciklus
    200 000
  • Lighting Technology
    LED
  • Fényárammérési referencia
    Sphere
  • Jótállási idő
    3 év

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929003758202 pdf 67.8 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 271.3 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929003758202 hu_HU pdf 825.0 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation instructions pdf 1.0 MB

Látvány

Product-Photographs-929003758202_EU
Több eszköz
Product-Diagrams-929003758202_EU
Több eszköz

Szoftverbővítmények

IES
IES File - CorePro LED Urban PLL Mains 13W 830 ies 12.9 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-CorePro-LED-PLL-COMF-6714366-Ref-929003758502-EPD pdf 665.1 kB