Philips CorePro, LED, PL-L, Hálózat, 528 mm, 24 W, 55W PL-L, 3000 K, 3200 lm, CRI 80, 30000 h
CorePro LED PLL Mains 24W 830 4P
Termékleírás
CorePro, LED, PL-L, Hálózat, 528 mm, 24 W, LED alternative to 55W PL-L, 3000 K, 3200 lm, CRI 80, 30000 h, 133 lm/W, EEL E, 2G11, Üveg, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Műszaki adatok
- Fejelés - foglalat 2G11
- Névleges élettartam 30 000 h
- Kapcsolási ciklus 200 000
- Lighting Technology LED
- Fényárammérési referencia Sphere
- Jótállási idő 3 év