Magyarország - Magyar

Philips CorePro, LED, PL-L, EM, 312 mm, 12 W, 24W PL-L, 4000 K, 1500 lm, CRI 80, 30000 h

CorePro LED PLL EM/Mains 12W 840 4P

Termékleírás

CorePro, LED, PL-L, EM, 312 mm, 12 W, LED alternative to 24W PL-L, 4000 K, 1500 lm, CRI 80, 30000 h, 125 lm/W, EEL E, 2G11, Üveg, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 929003592502
Teljes rendelési kód: 872016915705700

Műszaki adatok

  • Fejelés - foglalat
    2G11
  • Névleges élettartam
    30 000 h
  • Kapcsolási ciklus
    200 000
  • Lighting Technology
    LED
  • Fényárammérési referencia
    Sphere
  • Jótállási idő
    3 év

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929003592502 pdf 67.4 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 253.2 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929003592502 hu_HU pdf 843.8 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation instructions pdf 1.4 MB

Látvány

Product-Photographs-929003592502_EU
Több eszköz
Product-Diagrams-929003592502_EU
Több eszköz

Szoftverbővítmények

IES
IES File - CorePro LED PLL EM/Mains 12W 840 4P IES 16.0 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-CorePro-LED-PLL-EM-Mains-16.5W-840-4P-COMF-6714366-Ref-929003592702 pdf 688.3 kB