Philips CorePro, LED, PL-L, HF, 312 mm, 12 W, 24W PL-L, 3000 K, 1440 lm, CRI 80, 30000 h
CorePro LED PLL HF 12W 830 4P 2G11
Termékleírás
CorePro, LED, PL-L, HF, 312 mm, 12 W, LED alternative to 24W PL-L, 3000 K, 1440 lm, CRI 80, 30000 h, 120 lm/W, EEL E, 2G11, Üveg, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20
Műszaki adatok
- Fejelés - foglalat 2G11
- Névleges élettartam 30 000 h
- Kapcsolási ciklus 50 000
- Lighting Technology LED
- Fényárammérési referencia Sphere
- Jótállási idő 3 év