Magyarország - Magyar

Philips CorePro, LED, PL-C, EM/hálózat, 148 mm, 8.9 W, 26W PL-C, 4000 K, 1100 lm, CRI 82, 30000 h

CorePro LED PLC 8.9W 840 2P G24d-3

Termékleírás

CorePro, LED, PL-C, EM/hálózat, 148 mm, 8.9 W, LED alternative to 26W PL-C, 4000 K, 1100 lm, CRI 82, 30000 h, 123 lm/W, EEL E, G24D-3 Rotatable end-cap, Műanyag, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 929003757502
Teljes rendelési kód: 872016928760000

Műszaki adatok

  • Fejelés - foglalat
    G24D-3 Rotatable end-cap
  • Névleges élettartam
    30 000 h
  • Kapcsolási ciklus
    50 000
  • Lighting Technology
    LED
  • Fényárammérési referencia
    Sphere
  • Jótállási idő
    3 év

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929003757502 pdf 66.3 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 271.6 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929003757502 hu_HU pdf 789.1 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation instructions pdf 1.1 MB

Látvány

Product-Photographs-929003757502_EU
Több eszköz
Product-Diagrams-929003757502_EU
Több eszköz

Szoftverbővítmények

IES
IES File - CorePro LED PLC 8.9W 840 2P G24d-3 ies 8.5 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-CorePro-LED-PLC-2P-COMF-7904616-Ref-929003757302-EPD pdf 669.9 kB