Magyarország - Magyar

Philips CorePro, LED, PL-C, EM/hálózat, 125 mm, 6.9 W, 18W PL-C, 4000 K, 770 lm, CRI 82, 30000 h

CorePro LED PLC 6.9W 840 2P G24d-2

Termékleírás

CorePro, LED, PL-C, EM/hálózat, 125 mm, 6.9 W, LED alternative to 18W PL-C, 4000 K, 770 lm, CRI 82, 30000 h, 111 lm/W, EEL E, G24D-2 Rotatable end-cap, Műanyag, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 929003757302
Teljes rendelési kód: 872016928756300

Műszaki adatok

  • Fejelés - foglalat
    G24D-2 Rotatable end-cap
  • Névleges élettartam
    30 000 h
  • Kapcsolási ciklus
    50 000
  • Lighting Technology
    LED
  • Fényárammérési referencia
    Sphere
  • Jótállási idő
    3 év

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929003757302 pdf 66.9 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 271.6 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929003757302 hu_HU pdf 791.4 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation instructions pdf 1.1 MB

Látvány

Product-Photographs-929003757302_EU
Több eszköz
Product-Diagrams-929003757302_EU
Több eszköz

Szoftverbővítmények

IES
IES File - CorePro LED PLC 6.9W 840 2P G24d-2 ies 8.4 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-CorePro-LED-PLC-2P-COMF-7904616-Ref-929003757302-EPD pdf 669.9 kB