Magyarország - Magyar

Philips CorePro, LED, PL-C, EM/hálózat, 125 mm, 6.9 W, 18W PL-C, 3000 K, 700 lm, CRI 82, 30000 h

CorePro LED PLC 6.9W 830 2P G24d-2

Termékleírás

CorePro, LED, PL-C, EM/hálózat, 125 mm, 6.9 W, LED alternative to 18W PL-C, 3000 K, 700 lm, CRI 82, 30000 h, 101 lm/W, EEL F, G24D-2 Rotatable end-cap, Műanyag, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 929003757202
Teljes rendelési kód: 872016928754900

Műszaki adatok

  • Fejelés - foglalat
    G24D-2 Rotatable end-cap
  • Névleges élettartam
    30 000 h
  • Kapcsolási ciklus
    50 000
  • Lighting Technology
    LED
  • Fényárammérési referencia
    Sphere
  • Jótállási idő
    3 év

Letöltések

Család

Termék