Magyarország - Magyar

Philips CorePro, LEDspot, R7S, 60 W, R7s, 3000 K, 810 lm, CRI 80, 15000 h, Műanyag

CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830

Termékleírás

CorePro, LEDspot, R7S, 60 W, R7s, 3000 K, 810 lm, CRI 80, 15000 h, Műanyag, 112.00 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 929002495002
Teljes rendelési kód: 871951430397300

Műszaki adatok

  • Fejelés - foglalat
    R7s
  • Névleges élettartam
    15 000 h
  • Kapcsolási ciklus
    8 000
  • Lighting Technology
    LEDspot
  • Fényárammérési referencia
    Sphere
  • Jótállási idő
    2 év

Letöltések

Család

Termék