Magyarország - Magyar

Philips CorePro, LEDspot, R7S, 120 W, R7s, 3000 K, 2000 lm, CRI 80, 15000 h, Műanyag

CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830

Termékleírás

CorePro, LEDspot, R7S, 120 W, R7s, 3000 K, 2000 lm, CRI 80, 15000 h, Műanyag, 142.86 lm/W, EEL D, PF 0.8, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 929001353602
Teljes rendelési kód: 871869671400300

Műszaki adatok

Fejelés - foglalat
R7s
Névleges élettartam
15 000 h
Kapcsolási ciklus
50 000
Lighting Technology
LEDspot
Jótállási idő
2 év

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929001353603 pdf 66.6 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 294.0 kB
Brochure
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 3.0 MB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929001353602 hu_HU pdf 429.4 kB

Látvány

Product-Photographs-929001353602_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929001353602_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830 ies 4.6 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-CorePro-LEDlinear-MV-COMF-5011000-118mm-Classic-COMF-5011000-Ref-929001353602 pdf 686.5 kB