Philips CorePro, LEDspot, Kapszula, 28 W, G4, 2700 K, 300 lm, CRI 80, 15000 h, Átlátszó műanyag
CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827
Termékleírás
CorePro, LEDspot, Kapszula, 28 W, G4, 2700 K, 300 lm, CRI 80, 15000 h, Átlátszó műanyag, 125 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Műszaki adatok
- Fejelés - foglalat
- G4
- Névleges élettartam
- 15 000 h
- Kapcsolási ciklus
- 50 000
- Lighting Technology
- LEDspot
- Fényárammérési referencia
- Sphere
- Jótállási idő
- 2 év