Magyarország - Magyar

Philips CorePro, LEDspot, Kapszula, 20 W, GY6.35, 2700 K, 205 lm, CRI 80, 15000 h, Műanyag

CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827

Termékleírás

CorePro, LEDspot, Kapszula, 20 W, GY6.35, 2700 K, 205 lm, CRI 80, 15000 h, Műanyag, 113 lm/W, EEL F, PF 0.6, RG1, IP20, SVM 1, PstLM 0.4

Rendelési kód: 929002389702
Teljes rendelési kód: 871869976779200

Műszaki adatok

  • Fejelés - foglalat
    GY6.35
  • Névleges élettartam
    15 000 h
  • Kapcsolási ciklus
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDspot
  • Fényárammérési referencia
    Sphere
  • Jótállási idő
    2 év

Letöltések

Család

Termék