Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/hálózat, 1500 mm, 20.5 W, 58W TL-D, 6500 K, 3100 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8

Termékleírás

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/hálózat, 1500 mm, 20.5 W, LED alternative to 58W TL-D, 6500 K, 3100 lm, CRI 80, 60000 h, 151 lm/W, EEL D, G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent, Üveg, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 64695000
Teljes rendelési kód: 871869964695000

Letöltések