Termékek
Termék | Összehasonlítás | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T864679000 | - | - | 3000 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | ||
MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T864681300 | - | - | 4000 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | ||
MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T864683700 | - | - | 6500 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | ||
MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 830 T864685100 | 14 | 2 000 | 3000 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | ||
MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T864687500 | 14 | 2 100 | 4000 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | ||
MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 865 T864689900 | 14 | 2 100 | 6500 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | ||
20,5 | 2 900 | 3000 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | |||
20,5 | 3 100 | 4000 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent |
Információk a termékcsaládokról
Leírás
Nagy teljesítményű LED-es megoldásként a professzionális MASTER Value LED-fénycső ideális az akár elektromágneses előtétre, akár közvetlenül a hálózatra kötött T8-fénycsövek leváltására. Az érték és a teljesítmény optimális kombinációját nyújtja, és minden általános világítási, irodai, ipari, kiskereskedelmi és vendéglátóipari alkalmazási területen használható. A T8-as LED-fénycső egyedi kialakításának köszönhetően széles körű kompatibilitást, biztonságot, gyors telepítést, valamint azonnali energiamegtakarítást kínál.
Előnyök
Könnyen telepíthető, egyszerű cseremegoldás
Megbízható teljesítmény és kiváló érték
Jellemzők
Az EM-előtétre vagy hálózatra kötött meglévő T8-lámpák közvetlen cseréjéhez
> Akár 160 lm/W-os hatékonyságának hála 50%-kal több energiát takaríthat meg, mint fénycsövekkel