Philips LED, T5, Hálózat, 900 mm, 18.5 W, 39W TL5 HO, 4000 K, 2800 lm, CRI 80, 50000 h

MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 840 T5

Termékleírás

LED, T5, Hálózat, 900 mm, 18.5 W, LED alternative to 39W TL5 HO, 4000 K, 2800 lm, CRI 80, 50000 h, 151 lm/W, EEL D, G5, Üveg, 900 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 27527000
Teljes rendelési kód: 872016927527000

Letöltések