Philips MASTER LEDtube Mains T5

Az energiatakarékos, közvetlen csatlakozású T5 LEDtube fénycsövek új generációja

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

Az új Philips Master LEDtube Mains T5 egyszerű világítástechnikai megoldást kínál. Az előtét többé nem korlátozza többé: egyedi kialakítása révén a Philips MASTER LEDtube Mains T5 beszerelhető az elektromos hálózatról üzemelő lámpatestekbe. Ennél egyszerűbb már nem is lehetne! A teljesen biztonságos, megbízható és könnyen üzembe helyezhető Philips MASTER LEDtube Mains T5 a hagyományos fénycsövek ideális alternatívája az élettartamra vetített érték, a jelentős energiamegtakarítás és az alacsony karbantartási költségek előnyével.

Előnyök

  • Alacsonyabb működési költségek az alacsonyabb energiafogyasztásnak köszönhetően

  • Alacsonyabb karbantartási költség a hagyományos fényforrásokhoz képest hosszabb élettartamnak köszönhetően

Jellemzők

  • A meglévő T5 lámpák cseréjéhez. közvetlenül az elektromos hálózathoz csatlakoztatható.

  • Energiamegtakarítás a hagyományos fénycsövekhez képest

Alkalmazási területek

  • Irodák, üzletek, tantermek
  • Ipari létesítmények és raktárak

Letöltések