Philips LED, T5, Hálózat, 900 mm, 11.5 W, 21W TL5 HE, 6500 K, 1700 lm, CRI 80, 50000 h

MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 865 T5 EU

Termékleírás

LED, T5, Hálózat, 900 mm, 11.5 W, LED alternative to 21W TL5 HE, 6500 K, 1700 lm, CRI 80, 50000 h, 147 lm/W, EEL D, G5, Üveg, 900 mm, RG0, SDCM 6, SVM 0.4, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 27066400
Teljes rendelési kód: 872016927066400

Letöltések