Philips LED, T5, Hálózat, 900 mm, 11.5 W, 21W TL5 HE, 4000 K, 1700 lm, CRI 80, 50000 h
MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 840 T5 EU
Termékleírás
LED, T5, Hálózat, 900 mm, 11.5 W, LED alternative to 21W TL5 HE, 4000 K, 1700 lm, CRI 80, 50000 h, 147 lm/W, EEL D, G5, Üveg, 900 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1