Philips MASTER, LEDtube, T5, Hálózat, 1500 mm, 26 W, 49W TL5 HO, 6500 K, 3900 lm, CRI 80, 50000 h

MAS LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5

Termékleírás

MASTER, LEDtube, T5, Hálózat, 1500 mm, 26 W, LED alternative to 49W TL5 HO, 6500 K, 3900 lm, CRI 80, 50000 h, 150 lm/W, EEL D, G5, Üveg, 1500 mm, RG0, SDCM 6, SVM 0.4, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 81933300
Teljes rendelési kód: 871869681933300

Letöltések