Philips MASTER, LEDtube, T5, Hálózat, 1200 mm, 26 W, 54W TL5 HO, 3000 K, 3600 lm, CRI 80, 50000 h
MAS LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5
Termékleírás
MASTER, LEDtube, T5, Hálózat, 1200 mm, 26 W, LED alternative to 54W TL5 HO, 3000 K, 3600 lm, CRI 80, 50000 h, 138 lm/W, EEL D, G5, Üveg, 1200 mm, RG0, SDCM 6, SVM 0.4, IP20, SVM 0.4, PstLM 1