Magyarország - Magyar

Philips CorePro, LEDtube, T8, Univerzális, 1200 mm, 15.5 W, 36W TL-D, 4000 K, 2400 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W840 T8

Termékleírás

CorePro, LEDtube, T8, Univerzális, 1200 mm, 15.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 2400 lm, CRI 80, 50000 h, 154 lm/W, EEL D, G13, Üveg, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 929003648202
Teljes rendelési kód: 872016919998900

Műszaki adatok

  • Fejelés - foglalat
    G13
  • Névleges élettartam
    50 000 h
  • Kapcsolási ciklus
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDtube
  • Fényárammérési referencia
    Sphere
  • Jótállási idő
    3 év

Letöltések

Család

Termék