Philips CorePro LEDtube InstantFit HF T5

A mindennapi világítási munkáihoz

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

A CorePro LEDtube InstantFit HF T5 termékkel gyorsan és egyszerűen lecserélhetők a T5 fénycsövek, rövid megtérülési idővel. Az iparágban legelterjedtebb előtét-kompatibilitásnak köszönhetően a termék ideális a mindennapi világítási feladatokhoz. Az egyszerű, plug-and-play módú beszerelés eredményeképp azonnal javítja az energiatakarékosságot, élettartama pedig hosszabb, mint a hagyományos T5 fénycsőé.

Előnyök

  • Egyszerűen, gyorsan, plug and play módon lecserélhető a hagyományos T5

  • Akár 50%-os azonnali energiamegtakarítás

Jellemzők

  • Utólag beépíthető megoldás hosszú, 15 000 órás élettartammal

  • Akár 60%-os energiamegtakarítás

Alkalmazási területek

  • Iroda, iskola
  • Üzletek
  • Ipar, raktár

Letöltések