Philips LED, T5, HF, 600 mm, 7.1 W, 14W TL5 HE, 4000 K, 1050 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 840T5

Termékleírás

LED, T5, HF, 600 mm, 7.1 W, LED alternative to 14W TL5 HE, 4000 K, 1050 lm, CRI 80, 50000 h, 147 lm/W, EEL D, G5, Üveg, 600 mm, RG0, SDCM 6, IP20

Rendelési kód: 29542100
Teljes rendelési kód: 872016929542100

Letöltések