Magyarország - Magyar

Philips MASTER, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 4000 K, 1095 lm, CRI 80, 50000 h, Üveg

MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE

Termékleírás

MASTER, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 4000 K, 1095 lm, CRI 80, 50000 h, Üveg, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 929003624702
Teljes rendelési kód: 872016918869300

Műszaki adatok

  • Fejelés - foglalat
    E27
  • Névleges élettartam
    50 000 h
  • Kapcsolási ciklus
    500 000
  • Lighting Technology
    LEDbulb
  • Fényárammérési referencia
    Sphere
  • Jótállási idő
    5 év

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929003624702 pdf 68.3 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 208.0 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929003624702 hu_HU pdf 882.6 kB

Látvány

Product-Photographs-929003624702_EU
Több eszköz
Product-Diagrams-929003624702_EU
Több eszköz

Szoftverbővítmények

IES
IES File - MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE IES 2.3 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-MASTER-UltraEfficient-LED-bulb-A-shape-COMF-8932020-Ref-929003623702 pdf 936.4 kB