Magyarország - Magyar

Philips CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 3000 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 h, Műanyag

CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830

Termékleírás

CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 3000 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 h, Műanyag, 105 lm/W, EEL F, PF 0.54, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 929003607508
Teljes rendelési kód: 872016916915900

Műszaki adatok

  • Fejelés - foglalat
    E27
  • Névleges élettartam
    15 000 h
  • Kapcsolási ciklus
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDbulb
  • Fényárammérési referencia
    Sphere
  • Jótállási idő
    2 év

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929003607508 pdf 67.2 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 251.7 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929003607508 hu_HU pdf 798.1 kB

Látvány

Product-Photographs-929003607508_EU
Több eszköz
Product-Diagrams-929003607508_EU
Több eszköz

Szoftverbővítmények

IES
IES File - CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830 IES 6.3 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-Bulbs-Plastic-Ess-A-shape-ND-15k-3-Bulbs-Plastic-Ref-929002306895 pdf 800.3 kB