Magyarország - Magyar

Philips CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 3000 K, 1055 lm, CRI 90, 15000 h, Műanyag

CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 930

Termékleírás

CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 3000 K, 1055 lm, CRI 90, 15000 h, Műanyag, 100 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 929003544202
Teljes rendelési kód: 871951432964500

Műszaki adatok

  • Fejelés - foglalat
    E27
  • Névleges élettartam
    15 000 h
  • Kapcsolási ciklus
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDbulb
  • Fényárammérési referencia
    Sphere
  • Jótállási idő
    2 év

Letöltések

Család

Termék